Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W17 (Metric) - Mill-Duty, Double-Acting Wiper - Series 317 (Metric)
Bill of material
317M-15.00-21.00-3.00-3.00-MP03-C-100
PN
Part No.
317M-15.00-21.00-3.00-3.00-MP03-C
SERIES
Series
317
OPT
Option
Custom
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
Enter value for ID
d Inner Diameter
mm
cm
inch
ft
OD
D Outer Diameter
21.00 mm
B
mm
L
L Groove Length
mm
Enter value for L
L Groove Length
mm
cm
inch
ft
H
H Seal Height
6.03 mm
L1
1.00 mm
D1
18.75 mm
S
2.50 mm
R
R/R1 Groove Radius
0.30 mm
R2
0.50 mm
PRES
Pressure
bar
GO
Groove Option
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD