WLC550-1015
Bel Fuse
Power Solutions
WLC550-1015
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/wlc550_1015/wlc550_1015.prj},{NB=WLC550-1015},{SHA256=n6Rt7ilAJQVAHkz7xw3a2Ub9b9onRas2ULSmDoAbdgk=},{INAME=00569__wlc5502d1015},{PN=WLC550-1015},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 550W, Output 15VDC, 33.33A, Input 90-264VAC, Screw Terminal},{POWER=550},{VI=90-264},{OV=15},{OC=33.33},{NO=1},{LOUT=33.33},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.5},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
wlc550_1015
Bill of material
WLC550-1015
PN
Part Number
WLC550-1015
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 550W, Output 15VDC, 33.33A, Input 90-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
550
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
33.33
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
33.33
A
VOUT
Vout 1
15
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VTX-EU
Vitramo
30.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청