Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WLF21 - Fluid Solenoid Valve Direct-Acting 2/2-Way 2W Series
Bill of material
WLF21-2W-2.5-06-A
CODE
code
WLF21
TYPE
type
Direct acting 2W series
NUM
Number of ports/positions
two-position two-way
MAT
The main material
brass
SER
series
2W
DIA2
Flow orifice
DIA
Takeover diameter
VOL
Voltage
WIR
Wiring
A
66.0
B
30.3
C
75.0
D
41.5
DIA1
Takeover diameter
PT1/8
INS
Installation form
pipe connection
MED
working medium
Air, water, oil, gas
WAY
way of action
Direct acting
FOR
form
Normally closed
VAL
Cv value
0.23
VIS
Use fluid viscosity
Below 20CST
PRE
Working pressure (kgf/cm²)
0~7
PRE1
Maximum pressure resistance (kgf/cm²)
10.0
TEM
Operating temperature range °C
-10~60℃(does not freeze)
VOL1
Use voltage range
+10%/-10%
MAT1
Oil seal material
NBR、EPDM OR VITON
LINK
website link
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen