Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WZ 1070 Taper roller bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 720
Bill of material
WZ107006235
REF
Catalog Number
D
Diameter D
mm
DD
Durchmesser d
mm
B
Height B
mm
C
Height C
mm
T
Height T
mm
R1
Radius r1
mm
R2
Radius r2
mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    D-M-E
    Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
    SKF
    BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
    D-M-E
    WZ 1030 Pinion shafts - DME -  Mat.: 1.2767  ~ 830 N/mm2
    D-M-E
    WZ 1020 Coarse pitch nuts - DME -  Mat.: 2.0550 (CuZn 40 Al 2  So Ms 58 Al 2)
    D-M-E
    HZ 160 R Hydraulic cylinder - DME
    D-M-E
    ZG Base construction - DME - ZG body
    D-M-E
    ZS Fixing plates - DME
    D-M-E
    ZB Flanges - DME
    D-M-E
    ZZ Racks - DME
    D-M-E
    WZ 1000 Coarse pitch axles - DME -  Mat.: ~1.0727  ~ 980 N/mm2
    D-M-E
    ER-E Set - DME
    D-M-E
    PSR Mini Might Schieberklammer - DME
    D-M-E
    Ejector sleeves - hardened - KS Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 200°-250°C, Material 1.2210
    D-M-E
    ZF Guideways - DME
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD