Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_200 - Signal Transformer
Bill of material
CH-200
PN
Part Number
CH-200
DESC
Description
CH Choke, 0.3mH Inductance
POWERVA
Power
- VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
- V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
- Hz
WEIGHT
Weight
48 lbs (21.77 kg)
LENGTH
Length
7.5 in. (190.5 mm)
WIDTH
Width
7.5 in. (190.5 mm)
HEIGHT
Height
6.25 in. (158.8 mm)
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD