Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
BSL+ - BALISE AU SOL
Nomenclature
KAUFEL - BSL+ - BSL+
CODE
Code
BSL+
DES
Description
BSL+
FA
Flux assigné
45 lm
IPIK
IP/IK
68/10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
05415022505955
POIDS
Poids
1 kg
LHT
Largeur hors tout
Ø 150 mm
HHT
Hauteur hors tout
21 mm
TYPEP
Type de projet
Tertiaire
TYPE
Type
LSC
FONC
Fonction
Evacuation
TECH
Technologie
Conventionnel
TA
Tension assignée
48 à 220 Vcc & 230 Vca Vca
FRAS
Fréquence assignée
50Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
DC
PUCON
Puissance consommée
48 Vcc = <0,8 W 230 Vca = <1,30 VA
MODEDT
Mode de test
N/A
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Permanent - Non permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
N/A
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Non
NFENV
NF Environnement
Non
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
4 LEDs
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
N/A
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
45 lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP68/2m
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK10
AUTBAT
Autonimie batterie
N/A
TEMPDFON
Température de fonctionnement
-20°C à +60°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Au sol
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
N/A
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
N/A
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
N/A
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
N/A
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
DCE
Déclaration CE
Link
FICHEP
Fiche produit
Link
NOTICES
Notices
Link
LICENCES
Licences
Link
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAUFEL
    227 510 - DUO C 3000L COM
    KAUFEL
    103111K - PRIMEVO 60L A
    KAUFEL
    226 510 - DUO C 3000L A
    KAUFEL
    101 122 K - INDULUX ET 400L COM
    KAUFEL
    101 121 K - INDULUX ET 400L A
    KAUFEL
    101 111 K - INDULUX ET 60LP A
    KAUFEL
    226 220 K - PRIMO3 60L A
    KAUFEL
    103171K - PRIMEVO ET 10L A
    KAUFEL
    101 112 K - INDULUX ET 60LP COM
    KAUFEL
    481120 - REG 48/1200L
    KAUFEL
    246 220 K - PRIMO3 LSL A
    KAUFEL
    103131K - PRIMEVO 10L A
    KAUFEL
    246 421 K - PRIMO3 10L A
    KAUFEL
    481119 - REG 230/1200L
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models