Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUEC - Battery spring Wave type for both poles
Bill of material
YUEC-01
CODE
code
YUEC
TYPE
type
Two-stage crest type
MAT
GB material
Nickel plated wire
MAT1
Quite material
SWIC-F
SPE
specification
PEA
Number of positive peaks
1
NUM
Number of negative turns
5
DD
Wire diameter d
0.50
D2
3.5
A
7.5
B
3.0
H
7.5
P
10.5
ALL
The amount of compression allowed
4 Fmax
MAX
Maximum operating load
5 Nmax
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés