피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XUC13-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xuc12_15.prj},{NB=XUC13-3},{CODE=XUC13},{TYPE=Screw head type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{MAT1=Fluoroelastomer},{HARDNESS=HS70},{OPE=-10~200℃},{SPE=3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUC12_15 - Combined sealing gasket Special type for screw head Special type for thread part Special type for counterbore
Bill of material
XUC13-3
CODE
code
XUC13
XUC13
TYPE
type
Screw head type
Screw head type
MAT
Metal
SUS304
SUS304
SUR
Metal surface treatment
-
-
MAT1
Rubber material
Fluoroelastomer
Fluoroelastomer
HARDNESS
Rubber hardness (Shores)
HS70
HS70
OPE
Operating temperature range
-10~200℃
-10~200℃
SPE
specification
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
C
1.0
1.0
D
7.8
7.8
DD
d
2.85
2.85
APP
Screws apply
M3
PRESSURE
Maximum allowable pressure (MPa)
5
5
MIN
Minimum tightening torque (N.m)
0.7
MAX
Maximum tightening torque (N.m)
1.2
1.2
MAX1
Aperture inner diameter max
3.3
MIN1
Outer diameter of fastening surface (min)
5.4
5.4
MIN2
Counterbore diameter(min)
0.0
0.0
MAX2
Chamfer (max)
0.0
0.0
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XTM51_52 - O-ring small diameter type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSB56_57 - 60 ° conical sealing transition joint/British BSP thread/T-shape...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XUF42_44 - Dust-proof sealing ring AD series DKB series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSB36_37 - 60 cone sealing transition joint/British BSP thread/straight hea...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSD35_36 - Plug type transition joint/Metric thread/BSP parallel/Inch BSPT ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSB42_43 - 60 cone sealing transition joint/British BSP thread/straight hea...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSB18_19 - 74 ° conical flared seal transition joint/Metric thread/Direct h...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSD71_72 - American NPT taper pipe thread transition joint/Direct head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSB20_21 - 74 ° cone flared sealing transition joint/metric thread/straight...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSB61_62 - British BSPT taper pipe thread transition joint/Direct head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSD53_54 - Welded transition joint/BSP parallel/Direct head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSC21_22 - 74 Conical flared sealing transition joint/American JIC thread/T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSB40_41 - 60 cone sealing transition joint/British BSP thread/straight hea...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSD31_32 - Plug type transition joint/Metric thread/BSP parallel/Inch BSPT ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청