Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
1000-WT - 1000 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
1000-WT-MB
PN
Part Number
1000-WT-MB
PR
Power Rating
1000 W
TYPE
Product Type
WT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.880 Zoll
B
17.000 Zoll
C
17.880 Zoll
D
10.540 Zoll
E
4.800 Zoll
F
4.300 Zoll
G
14.400 Zoll
H
1.885 Zoll
I
4.328 Zoll
J
1.250 Zoll
K
1/4-20UNC-2B
L
1.090 Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any, except mounting surface up
NS
Dimensions L x W x H
17.88 x 10.54 x 4.8 Zoll
WEIGHT
Weight - Approx.
26.50 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen