Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
1000-WT - 1000 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
1000-WT-MB
PN
Part Number
1000-WT-MB
PR
Power Rating
1000 W
TYPE
Product Type
WT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.880 Pollici
B
17.000 Pollici
C
17.880 Pollici
D
10.540 Pollici
E
4.800 Pollici
F
4.300 Pollici
G
14.400 Pollici
H
1.885 Pollici
I
4.328 Pollici
J
1.250 Pollici
K
1/4-20UNC-2B
L
1.090 Pollici
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any, except mounting surface up
NS
Dimensions L x W x H
17.88 x 10.54 x 4.8 Pollici
WEIGHT
Weight - Approx.
26.50 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD