Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
1000-WT - 1000 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
1000-WT-MB
PN
Part Number
1000-WT-MB
PR
Power Rating
1000 W
TYPE
Product Type
WT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.880 英寸
B
17.000 英寸
C
17.880 英寸
D
10.540 英寸
E
4.800 英寸
F
4.300 英寸
G
14.400 英寸
H
1.885 英寸
I
4.328 英寸
J
1.250 英寸
K
1/4-20UNC-2B
L
1.090 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any, except mounting surface up
NS
Dimensions L x W x H
17.88 x 10.54 x 4.8 英寸
WEIGHT
Weight - Approx.
26.50 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型