Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12016, 12015_m - Tool Hanger
Bill of material
12016
PN
Part No.
DESC
Description
Tool Hanger
MAT
Material
Nylon
COL
Color
Black
A
26.00 mm
B
60.00 mm
C
C Dia.
10.50 mm
D
mm
E
4.20 mm
F
7.60 mm
W
Weight
.009 kg
CC
Compatibility Code
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型