Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12252 - Plastic Standard Hinge
Bill of material
12252
PN
Part No.
12252
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
SP
Slot Pin
10.00
A
40.00 mm
B
49.98 mm
C
90.00 mm
D
D Dia.
8.00 mm
E
E Dia.
16.00 mm
F
8.50 mm
G
G Dia.
6.50 mm
ML
Max. Load
150 Nm / 110 ft-Lbs.
W
Weight
.048 kg
CC
Compatibility Code
10-45
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)