Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12252 - Plastic Standard Hinge
Bill of material
12252
PN
Part No.
12252
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
SP
Slot Pin
10.00
A
40.00 mm
B
49.98 mm
C
90.00 mm
D
D Dia.
8.00 mm
E
E Dia.
16.00 mm
F
8.50 mm
G
G Dia.
6.50 mm
ML
Max. Load
150 Nm / 110 ft-Lbs.
W
Weight
.048 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей