Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14111 - 8 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14111
PN
Part No.
14111
MAT
Material
Die-Cast Aluminum
FIN
Finish
Natural
A
86.00 mm
B
88.00 mm
C
45.00 mm
D
9.00 mm
E
E (Slot Tab)
10.00 mm
T
6.00 mm
W
Weight
.334 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés