Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2073, 25-2074, 25-2075, 25-2076, 25-2077, 25-2078, 40-2093, 40-2094, 40-2095, 40-2096, 40-2097, 40-2098, 25-2073-Black, 25-2074-Black, 25-2075-Black, 25-2076-Black, 25-2077-Black, 25-2078-Black, 40-2093-Black, 40-2094-Black, 40-2095-Black, 40-2096-Black, 40-2097-Black, 40-2098-Black - Standard Lift-Off Hinges
Bill of material
25-2078-Black
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
COLOR
A
mm
B
13.00 mm
C
19.00 mm
D
mm
E
6.50 mm
F
9.50 mm
G
mm
H
mm
J
mm
K
K (Drill Thru and Counterbore)
W
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen