Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2576, 25-2576-Black - T-Slotted Profile - 25 Series
Bill of material
25-2576-4000
PN
Part No.
25-2576-4000
SERIES
Series
25-2576
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
Length (0.05mm Increment for Custom Length)
mm
W
Weight Per Meter
1.8431 kg/m
MIX
Moment of Inertia IX
37.2852 cm^4
MIY
Moment of Inertia IY
4.5921 cm^4
EA
Estimated Area
6.85 cm^2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen