Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
30-3060, 30-3060-Black - T-Slotted Profile - 30 Series
Bill of material
30-3060-4000
PN
Part No.
30-3060-4000
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
Length (0.05mm Increment for Custom Length)
mm
SERIES
Series
30-3060
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
W
Weight Per Meter
1.5060 kg/m
MIX
Moment of Inertia IX
19.5737 cm^4
MIY
Moment of Inertia IY
5.3856 cm^4
EA
Estimated Area
6.4932 cm^2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés