Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4395, 40-4395-Black - 40 Series - 80mm Universal Pivot
Bill of material
40-4395
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
120.00 mm
C
19.90 mm
D
80.00 mm
DIA
Hole Dia.
8.30 mm
E
16.00 mm
F
25.00 mm
G
3.61 mm
H
20.00 mm
I
92.00 mm
J
40.00 mm
T
6.00 mm
W
Weight
.491 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés