Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WD44001AF - Signalsäulenelement, optisch
Stückliste
8WD44001AF
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signalsäule Dauerlichtelement blau, 12-240V AC/DC
DESCLONG
Langbeschreibung
Dauerlichtelement, blau, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA 15d ohne Leuchtelement Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ohne Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Der sichere Bajonettverschluss erlaubt die einfache Montage sowie den schnellen Austausch der Lichtelemente.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen sowie Summer und Sirenen zur Verfügung. Sie sind lieferbar in verschiedenen Durchmessern, wahlweise auch kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface. Durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Leuchtmodul wird eine optimale Lichtverteilung erreicht.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554780795
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WD4400-1AF
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WD44001AF
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DAUERLICHTELEMENT, BLAU, AC/DC 12-230V
AAB972
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz)
12 V
AAB839
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz)
230 V
AAB840
max. Betriebsspannung (bei DC)
230 V
BAB376
Außendurchmesser
70 mm
AAB971
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz)
12 V
AAB973
min. Betriebsspannung (bei DC)
12 V
AAB838
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz)
230 V
BAA097
Gehäusefarbe
blau
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Dauerlichtelement, blau, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA 15d ohne Leuchtelement
AAO663
GTIN
4011209496903
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen