피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
Accessories
80/20
Inch
Powered by
CAD모델 선택
monitor_mount
29.01.2021
heavy_duty_monitor_mount
29.01.2021
2015, 2015-PLAIN, 2015RED, 2015BLU, 2015YEL, 2015GRA, 2022, 2022-PLAIN, 202...
09.11.2023
3266, 3766, 3267, 3767 - Self-Tapping Screws for Use with End Caps
29.01.2021
2819, 2820, 2821, 2818, 2817, 2816, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827 - Ec...
09.11.2023
12006 - T-Slot Tread Strip
29.01.2021
12167_in - Gravity Roller Mounting Block
29.01.2021
2899 - Wiring Duct
29.01.2021
2893, 2894, 2895_in - Wire Ties - Mounting Pads
29.01.2021
12319_in - Cable & Tube Clip, 1/4 Turn
29.01.2021
12025, 12026_in - Cable & Tube Clip
29.01.2021
12314, 12316_in - Cable Mount Block, 1/4 Turn
29.01.2021
3348, 3346 - Nylon T-Slot Nut
29.01.2021
12328_in - Anodize Breaker
29.01.2021
2800, 2802, 2804, 2806 - Laminated Table Tops
29.01.2021
2810 - Table Top Fastening Kit
08.02.2021
2230-RED, 2230-BLU, 2230-YEL, 2240-RED, 2240-BLU, 2240-YEL, 2250-RED, 2250-...
09.11.2023
2264, 2265, 8507, 8508 - Container Hanger
29.01.2021
2099, 2100 - Tool Hangers
15.02.2021
2108 - Spring Snap Hook
15.02.2021
2850, 2849 - Rubber Bumper
15.02.2021
2851, 2852 - Plastic Document Holder
08.02.2021
2843, 2844, 2845, 2846 - Label Holders
08.02.2021
2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 - Tu...
09.11.2023
2151, 2159, 2341, 2349, 2439, 2446, 2447, 2448, 2449, 2451, 2150, 2160, 216...
08.02.2021
2152, 2172, 2154, 2173, 2153, 2155, 2133, 2144 - Pressure Manifold Plates -...
08.02.2021
3273 - T-Slot Velcro Fastener
08.02.2021
3272, 3272RED, 3272BLU, 3272YEL, 3272GRA, 3274, 3274RED, 3274BLU, 3274YEL, ...
09.11.2023
2676, 2670, 2671, 2673, 2674, 2675 - Power Strips
08.02.2021
2286, 2287 - Tool Holder
08.02.2021
2442 - 10s/40s Wire Mesh Retainer
08.02.2021
2828 - 10-25s Tread Strip
15.02.2021
2876 - Rubber T-Slot Cover
08.02.2021
13197, 13199 - Wire Housing
08.02.2021
14155 - Horizontal Mount Hook
08.02.2021
2871 - Economy T-Slot Cover
08.02.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.