피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
758479
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/758479.prj},{NB=758479},{AG_125_R25=../_pool_/4c/99/ag_125_r25_758479.png},{MANUID=758479},{DESCSHORT=AG 125/R25},{DESCLONG=Blickle Abweisrad aus Polyethylen<ul><li>reduziert Beschädigungen bei Kollision an Wänden und Fahrzeugen</li><li>einfache Montage durch das Aufstecken am Rohrrahmen</li></ul>},{EAN=4047526341411},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=18},{WEIGHT=0.056},{PRODUKTTYP=Abweisrad},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758479 - AG 125/R25
Stückliste
758479
AG_125_R25
AG 125/R25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758479
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AG 125/R25
EAN
4047526341411
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
RADBREITE
Radbreite
18
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.056
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
758484 - AW 125/R25
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청