Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
FM Kit - Fast mounting kit
Bill of material
Fast mounting kit Kit Fast Mounting HCX.76-M10
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
mm
DIM02
h1 min traduzione mancante
1.5 mm
DIM03
h1 max traduzione mancante
4.7 mm
DIM04
With O-Ring
4.7 mm
DIM05
With O-Ring
6.3 mm
DIM06
Maximum tightening torque
7 Nm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей