HARTING 09671616701
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Connector Standard
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/96/9921.prj},{NB=09671616701},{MANUID=09671616701},{AAT080=9},{QUANTITYMIN=200},{QUANTITYINT=50},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/ea/5f/9e09671616701_cmyk.tif__web.png},{DESCSHORT=Connector, Wave soldering termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, White},{DESCLONG=Connector, Wave soldering termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, White, Contacts: 9, Copper alloy, Gold plated, Mating side, Sn over Ni, Termination side},{MANUTYPEDESC=DSUB MinD 09P STR MA BL nut M3 PL2},{SUPPLIERALTNO=09 67 161 6701},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=56},{AAO742=D-Sub}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
DSUB MinD 09P STR MA BL nut M3 PL2
Bill of material
HARTING 09671616701
MANUID
Product number of the Manufacturer
09671616701
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connector, Wave soldering termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, White
DESCLONG
Long Description
Connector, Wave soldering termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, White, Contacts: 9, Copper alloy, Gold plated, Mating side, Sn over Ni, Termination side
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DSUB MinD 09P STR MA BL nut M3 PL2
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 67 161 6701
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
56
AAO742
Brand
D-Sub
AAT080
Pole number
9
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
200
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DSUB MinD 09P STR FE BL nut M3 PL2
HARTING
01.09.2021
1688874 - VS-15-ST-DSUB-EG
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
DSUB HD MA STR 62P S4
HARTING
01.09.2021
DIN-Signal C096FS-2,9C1-1-NFF
HARTING
01.09.2021
D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 SCREW LOCK
HARTING
01.09.2021
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
HARTING
01.09.2021
D SUB HD FE STR 15P S4_4-40 SCREW LOCK
HARTING
01.09.2021
D SUB HD FE STR 15P PL3_4-40 SCREW LOCK
HARTING
01.09.2021
CA1 - Shroud
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
D SUB HD MA STR 15P S4_4-40 SCREW LOCK
HARTING
01.09.2021
2664130000 - HDC DSUB 09 MC
Weidmüller
22.01.2024
DSUB SV FE SSDP STR29 25P PL3 GC 4-40 HT
HARTING
01.09.2021
2664120000 - HDC DSUB 09 FC
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청