품질보증 정보
카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
LPGB60D-V110G-DD1-RL
Norgren
Rail Products
Pressure Switchs
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/rail_products/pressure_switch/60d_sw.prj},{NB=LPGB60D-V110G-DD1-RL},{PR=V110G},{SIG=2x PNP/NPN + IO-Link},{EC=M12x1 (contacts gold plated)},{PS=UB=18...30 VDC Revers-polarity protected},{P=IP67, IP69K, DIN EN 60529},{AMT=-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)},{ECM=DIN EN 61326-1},{CNSMAT=Stainless Steel},{CNSMASSEXACT=0.054},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/60d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
LPGB60D - Rail Pressure Sensor with IO-Link
Bill of material
LPGB60D-V110G-DD1-RL
CNSORDERNO
Order number
LPGB60D-V110G-DD1-RL
PR
Measuring range
-1 ... 10
-1 ... 25
-1 ... 10
-1 ... 25
bar
PRP
Measuring range
-14.5 ... 145
psi
OPB
Over pressure
25
bar
OPP
Over pressure
360
psi
SIG
Output signal
2x PNP/NPN + IO-Link
EC
Electrical connection
M12x1 (contacts gold plated)
PS
Power supply
UB=18...30 VDC Revers-polarity protected
PT
Pressure-type
Relative pressure, Vacuum
P
Protection
IP67, IP69K, DIN EN 60529
AMT
Ambient/Medium-temperature
-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)
ECM
Electromagnetic compatibility
DIN EN 61326-1
CNSMAT
Material
Stainless Steel
CNSMASSEXACT
Weight
0.054
kg
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3240972 - WP-BASE HF 37
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
PV2123 - all pressure sensors / vacuum sensors
ifm_electronic
23.04.2024
LPGB60S - Rail Pressure Sensor
Norgren
17.11.2023
Pressure Transducers
TE Connectivity
21.11.2019
Series LPRA802000 + Mountings and Accessories - ISO15552 cylinder, double a...
Norgren
21.11.2023
6044A - PiezoStar® Pressure sensor
Kistler
17.05.2024
PTH - High accuracy pressure sensor
Elettrotec
07.04.2023
PP - Pressure switch
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청