Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
Kukamet
Açıklama
252
Malzeme listesi
252 - 2
MODELNO
Model number
F1
Force
N
F2
Force
N
F3
Force
N
F4
Force
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
N
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
N
ANGLE
Angle
90 °
WEIGHT
Weight
g
A
mm
B
mm
B2
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
H2
mm
J
mm
K
mm
L
mm
N
mm
X1
mm
X2
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/252.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/252.pdf
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Kukamet
    251
    Kukamet
    311
    Kukamet
    B252_L
    WITTE
    CLUWSC - CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP AND SURFACE CONTACT
    WITTE
    TCWHF - TOGGLE CLAMP WITHOUT FOOT
    Misumi
    C-LD-225D - C-VALUE Toggle Clamps - Horizontal Hold Down Clamps(2270N)
    WITTE
    HCLUHAJSS10 - HORIZONTAL CLAMP UNIT HIGH ADJUSTABLE SUPPORT SURFACE D10
    Kukamet
    232
    Kukamet
    233
    Kukamet
    B252
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir