Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
OC-Drive
Description
60DSG Series - SG series servo motor
Bill of material
60DSG-M01330-400
SERIES
Series
60DSG
MM
Motor model
M01330
POWER
Power
0.4 kW
VOLTAGE
Voltage
220 V
CURRENT
Current
2.3 A
HC
Highest current
7.1 A
RATEDTORQUE
Rated torque
1.27 N*m
HIGHESTTORQUE
Highest torque
3.81 N*m
RATEDSPEED
Rated speed
3000 r/min
HIGHESTSPEED
Highest speed
5000 r/min
BRAKE
Brake
RI
Rotor inertia
0.58X10^-4 kg*m^2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    OC-Drive
    80SG Series - SG series servo motor
    OC-Drive
    60SG Series - SG series servo motor
    NKE FA&ROBOT
    GB/GBF - Precision helical-tooth planetary reducer
    NSK
    TC Motor bracket
    OC-Drive
    WPS060 - WPS Series
    OC-Drive
    80DSG Series - SG series servo motor
    DM-ROBOT
    DT-B3 - delta-servo
    VIPDO
    220-1 - 2201x
    Thomson Linear
    XTrue Series (XTA) - Gearheads
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    BDB15 - Pedestal bearing / vertical pedestal outer spherical bearing with high center / cast shape
    SMC Corporation
    MXS - with Cross Roller Guide
    DM-ROBOT
    HG-KN - mitsubishi-servo
    Misumi
    GEFHB, GEFHBB, GEFHBG, GEFHBS, GEFB, GEFBB, GEFBG, GEFBS, GEFKB, GEFKBB, GEFKBG, GEFKBS, GEFHBM, GEFHBP, GEFHBA, GEFBA, GEFBM, GEFBP - Spur Gears - Tooth Width, Hub Dimensions Configurable - Pressure Angle 20degree Module 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
    OC-Drive
    130CSG Series - SG series servo motor
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen