Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3076039 - UTI 6-PE/L/NT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3076039
MANUID
Product number of the Manufacturer
3076039
DESCSHORT
Description short
Morsetto per conduttore di terra per installazione
DESCLONG
Description long
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collettrice N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsettiere più lunghe, installarli a distanza di 20 cm. I blocchetti di supporto sono disponibili all'indirizzo phoenixcontact.com/products, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 38 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTI 6-PE/L/NT
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
400 V
BAC469
Basic color
Grey
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.200 mm^2
AAF726
rated current
38 A
BAC140
Combustibility class
V0
BAD774
Closing plate required
Yes
BAC487
material of insulation
Polyamide
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC375
Connection type 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
Width of spacing
8.200 mm
BAC476
height at lowest possible mounting
51.500 mm
BAA018
length
95 mm
BAG640
Assembly type
quick fastening
AAF040
net weight
0.036 kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm^2
AAP638
Number of potentials
2
BAD399
N insulation slide present
Yes
BAD563
N function possible
Yes
BAD569
PE function possible
Yes
AAO663
GTIN
4046356817615
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per conduttore di terra per installazione
AAU734
Manufacturer product description
Installation ground terminal block, Assembly instruction: In order to securely fix the neutral busbar in place, support brackets must be placed at the beginning and end of each terminal strip as well as every 20 cm on longer terminal strips. The corresponding support brackets can be found at phoenixcontact.net/products, nom. voltage: 400 V, nominal current: 38 A, Screw connection, Rated cross section: 6 mm², cross section: 0.2 mm² - 10 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
AAO057
Product type
UTI 6-PE/L/NT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356817615
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD