Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BTWP25 - Precision Class Ball Screws-Shaft Dia. 25 Lead 10
Bill of material
BTWP2510-L200-T27-R-N-A
TYPECODE
BTWP2510
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
DIRECTOR
Nut Direction
WF
Wrench Flats
RODTYPE
Rod Type
D
Screw Shaft O.D.
25 mm
LEAD
Lead
10 mm
G
85 mm
H
12 mm
TD
Twisting Direction
Right mm
BD
Ball Dia.
4.762 mm
NOC
Number of Circuits
1 turns, 4 rows mm
CD
C (Dynamic)
28.95 kN
CO
Co (Static)
71.49 kN
CATALOG
btwp25.jpg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD