Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post Header
Bill of material
HTSW-101-05-F-S
PN
Part Number
HTSW-101-05-F-S
SERIES
Series
HTSW
TSS
Terminal Space Spec.
POS
No. of Positions
LS
Lead Style
PLOPT
Plating Specification
ROW
Row Specification
TOPT
Tail Option
LCOPT
Locking Clip
LLOPT
Locking Lead
POLOPT
Polarizing Specification
A
0.130 Дюйм
B
0.335 Дюйм
C
0.105 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей