Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-GE G3/8-AG 14
Bill of material
SCHMALZ 10.08.02.00211 STV-GE G3/8-AG 14
NAME
Name
10_08_02_00211
NNCUSTOM
STV-GE G3/8-AG 14
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Gerade
NBCUSTOM
STV-GE G3/8-AG 14
LINACUSTOM
STV-GE G3/8-AG 14
ARTNR
Order number
10.08.02.00211
C127
d
14 mm
C124
dn
10.5 mm
C121
D
21.5 mm
C132
G1
G3/8"-AG
C111
L
30.5 mm
C109
L1
37.8 mm
C110
L2
22.1 mm
C133
LG1
7.3 mm
C140
SW1
22 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
50 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STVI-GE G1/8-IG 4
    Rittal
    Compact enclosures - AE
    Festo
    QSF-...-B - Push-in fitting
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-GE G1/4-AG 4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD