Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FGA PVC (1.5 Folds) - FGA 22 PVC-50 N016
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01947 FGA 22 PVC-50 N016
NAME
Name
10_01_06_01947
NNCUSTOM
FGA 22 PVC-50 N016
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FGA 22 PVC-50 N016
LINACUSTOM
FGA 22 PVC-50 N016
ARTNR
Order number
10.01.06.01947
C127
d
4.8 mm
C126
d2
11.5 mm
C119
D1
24.2 mm
C122
Dk
10 mm
C1688
Dmax(S)
25 mm
C614
Ds
21.5 mm
C117
H
19 mm
C116
H2
9 mm
C171
Z
6.5 mm
C556
Saugkraft
5.3 N
C551
Abreißkraft
16 N
C683
Volumen
2.3 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C946
Baugröße
22
C191
Nippel
N 016
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
PVC
C445
Werkstoffhärte
50 °Sh
C575
Weight
1.8 g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型