Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Solenoid Valves EMVO - EMVO 20 24V-DC 3/2 NC 40.8
Bill of material
SCHMALZ 10.05.01.00050 EMVO 20 24V-DC 3/2 NC 40.8
NAME
Name
10_05_01_00050
NNCUSTOM
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC 40.8
NTCUSTOM
Elektromagnetventil
NBCUSTOM
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC 40.8
LINACUSTOM
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC 40.8
ARTNR
Order number
10.05.01.00050
C127
d
9 mm
C121
D
80 mm
C132
G1
G3/4"-IG
C135
G2
G3/4"-IG
C138
G3
G3/4"-IG
C117
H
100 mm
C115
H1
187.5 mm
C622
H3
10 mm
C111
L
206 mm
C110
L2
43 mm
C628
X1
45 mm
C625
Y1
80 mm
C472
Nennweite
20 mm
C420
Steuerung
Stromlos geschlossen
C923
Nenndurchfluss
72 mł/h
C922
Nenndurchfluss
1200 l/min
C517
Leistungsaufnahme (DC)
40.8 W
C576
Weight
5.8 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD