Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MGPM-H/MGPM-R/MGPL-H/MGPL-R - Compact Guide Cylinder With End Lock
Bill of material
MGPM40-25-HN
BORE
Bore size
mm
BEARING
Bearing type
THREAD
Thread
LOCKPOS
Lock position
MANUALR
Manual release type
AUTOSW
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
OMSC
Made to order
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей