Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AMG - Water Separator
Bill of material
AMG350C-03
BODY
Body size
THREAD1
Thread type
PORT
Port size
ACCESSORY
Accessory
DRAIN
Auto drain
OPTIONF
Rubber material: Fluororubber
OPTIONH
For medium air pressure (1.6 MPa)
OPTIONJ
Drain guide 1/4 female thread
OPTIONR
IN-OUT reversal direction
OPTIONV
Degreasing wash/ white vaseline
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SMC
    KRM12 - Flame Resistant FR One-touch Fittings Manifold
    SMC
    AME - Super Mist Separator
    SMC
    AFF - Main Line Filter
    SMC
    AM - Mist Separator
    SMC
    AMD - Micro Mist Separator
    SMC
    NEW_VHS20/30/40/50 - Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes (Single Action & Double Action)
    SMC
    IDFA60-90 - Refrigerated Air Dryer
    SMC
    AMH - Micro Mist Separator With Pre-filter
    SMC
    BJ2 - Mounting band
    SMC
    AW-B - Filter Regulator
    SMC
    AC-A Y000 - Spacer
    SMC
    AN05_40 - Silencer/Miniature Resin Type/Male Thread Type
    SMC
    AC Y000 - Spacer
    SMC
    AMC - Exhaust Cleaner
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей