Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W17 (Metric) - Mill-Duty, Double-Acting Wiper - Series 317 (Metric)
Bill of material
317M-15.00-21.00-3.00-3.00-MP03-C-100
PN
Part No.
317M-15.00-21.00-3.00-3.00-MP03-C
SERIES
Series
317
OPT
Option
Custom
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
输入参数值: ID
d Inner Diameter
mm
cm
inch
ft
OD
D Outer Diameter
21.00 mm
B
mm
L
L Groove Length
mm
输入参数值: L
L Groove Length
mm
cm
inch
ft
H
H Seal Height
6.03 mm
L1
1.00 mm
D1
18.75 mm
S
2.50 mm
R
R/R1 Groove Radius
0.30 mm
R2
0.50 mm
PRES
Pressure
bar
GO
Groove Option
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型