Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 32
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
9_2. Trombone neck punch, with ejector pin - Cutting element
Bill of material
922.1200.130.0450.010 (0 4.5 4.5 0)
BESTNR
Code-No.
INFO
PDF Info
Online PDF
AF
Approach forms
VS
Twist
F
X2F specify
mm
D2
Cutting-Ø h6
mm
D3
Head-Ø -0.2
mm
RA
Radius - head
mm
A
Cylindrical height ±0.1
1.5 mm
K
Head height +0.2
4.0 mm
L
Total length +0.5
mm
L1
Form length
mm
Enter value for L1
Form length
mm
cm
inch
ft
MAT
Material
HSS
HRC1
Hardness - shank
64 ± 2 HRC
HRC2
Hardness - head
50 ± 5 HRC
P
Standard Range
mm
Enter value for P
Standard Range
mm
cm
inch
ft
W
Form Range
mm
Enter value for W
Form Range
mm
cm
inch
ft
R
Radius
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)