Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRFP/NL - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, swivel bolt hole bracket type "NL"
Bill of material
656434
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
G
Plate diameter
102 mm
C
Bolt hole diameter
20 mm
E
Offset
56 mm
LC
Load capacity
300 daN
TG
Threadguards
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Catalogue
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели