Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV001-01-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV001-01-46P
MN
Model Number
MDSLV001-01-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
172 mm
AA
0.75 INCH
AB
193.4022 mm
AC
146 mm
AE
113.9 mm
AF
67.5 mm
B
149 mm
BA
57.15 mm
C
336.3 mm
D
88.9 mm
E
69.85 mm
ES
36.11875 mm
F2
2F
127 mm
FF
101.6 mm
G
10 mm
H
9 mm
J
40 mm
K
48.5 mm
M
113 mm
NW
N-W
57.15 mm
O
201.9 mm
P
201.6 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
T
0 mm
V
56.134 mm
U
22.225 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Toshiba
    MDSLV001-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV046-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV086-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV002-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-07-46P - Geometry
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели