Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV081-01-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV081-01-2P
MN
Model Number
MDSLV081-01-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
172 mm
AA
0.75 Zoll
AB
193.4022 mm
AC
146 mm
AE
113.9 mm
AF
67.5 mm
B
149 mm
BA
57.15 mm
C
336.3 mm
D
88.9 mm
E
69.85 mm
ES
36.11875 mm
F2
2F
127 mm
FF
101.6 mm
G
10 mm
H
9 mm
J
40 mm
K
48.5 mm
M
110.5 mm
NW
N-W
57.15 mm
O
201.9 mm
P
212 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
T
0 mm
U
22.225 mm
V
56.134 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSLV0285-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-01-46P - Geometry
    Toshiba
    AS-958252-256 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-07-46P - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen