Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0001-07-TS - Geometry
Bill of material
MDSL0001-07TS
MN
Model Number
MDSL0001-07TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
416 mm
AA
91 mm
AB
370.3883 mm
AC
301 mm
AE
228.5 mm
AF
140 mm
B
391 mm
BA
149.225 mm
C
802.55 mm
D
228.5 mm
G
19 mm
J
80 mm
K
120 mm
H
17.4625 mm
E
177.8 mm
ES
50.80 mm
F2
2F
311.15 mm
NW
N-W
95.25 mm
M
299.5 mm
O
460 mm
P
440 mm
R
40.411 mm
S
12.75 mm
T
71 mm
U
47.625 mm
V
88.9 mm
XL
244.4588 mm
XN
178 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0001-09 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 SS EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-13 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07  SS - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-365T-34441 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-17 EQP841 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-03 - Parts
    Toshiba
    MDSL0011-05 EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-35-TS - Part
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen