Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0011-05 EQP - Geometry
Bill of material
MDSL0011-05EQP
MN
Model Number
MDSL0011-05EQP
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
50.8 mm
AB
298.9158 mm
AC
237.5 mm
AF
70 mm
C
706.825 mm
ES
82.55 mm
NW
N-W
117.475 mm
M
266.65 mm
P
363 mm
R
40.411 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
111.125 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0064-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-04 EQPIII - Parts
    Toshiba
    SAS000905-284T - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 SS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-10 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 SS EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 SS EQPIII - Geometry
    TOYO
    ECH14-400W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Toshiba
    SAS003532-405T-28196 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS-26007 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B TS - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés