Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000905-286T-25949 - Geometry
Bill of material
SAS000905-286T-25949
MN
Model Number
SAS000905-286T-25949
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
63 mm
AB
340.455 mm
AC
276 mm
AE
245 mm
AF
140 mm
B
324 mm
BA
120.8 mm
C
701.9 mm
D
180 mm
G
20 mm
J
60 mm
H
14.5 mm
E
139.5 mm
ES
48 mm
F2
2F
279 mm
NW
N-W
82.6 mm
O
380 mm
P
395.1 mm
R
35.9 mm
S
9.525 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
111.3 mm
XL
242.6821 mm
XN
206 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05a-ts - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 EQPIII - Geometry
    TOYO
    ETB17M-400W - Belt Drive
    Toshiba
    SAS003532-405T-28196 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-06 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS-26007 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-405TS - Geometry
    Toshiba
    SAS000916-145 - Geometry
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD