Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
TSH-75 - Synchronous belt slide table
Bill of material
TSH-75-P60-100-1R-C-J-P01
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
MODEL
Model no.
TSH
BS
Body size
75 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Pos
mm
Entrez la valeur pour POS
Pos
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
C : Ordinary
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
300 mm
B
280 mm
C
100 mm
D
100 mm
E
6 mm
F
1 mm
WEIGHT
Weight
1.2 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    VINKO
    TSH-100 - Synchronous belt slide table
    VINKO
    IK-60 - Synchronous toothed belt electric cylinder
    VINKO
    TSC-75 - Synchronous belt fully enclosed uniaxial robot
    VINKO
    BSC-100 - Ball screw full seal type
    LIMON
    ITO40 - Belt Driven Linear Actuator
    VINKO
    IK-80 - Synchronous toothed belt electric cylinder
    SMC Corporation
    MSQA/MSQB - Size 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200
    VINKO
    IX-04N - Build-in guideway actuator, Actuator width 44 mm
    VINKO
    BS-100N
    VINKO
    FX-05N - Build-in guideway actuator, Actuator width 54 mm
    VINKO
    TSH-150 - Synchronous belt slide table
    MINDMAN
    METB - Belt driven units
    VINKO
    RM
    VINKO
    IXA-08N - Rod type electric actuator, Actuator width 82 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés