Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-181 - Basic relay Nominal input voltage: 24 VDC 2 changeover contacts Limiting continuous current: 12 A
Lista de materiales
858-181
BESTNR
Item-No.
858-181
BEZEICHNUNG
Designación
Basic relay 24 VDC 2 changeover contacts
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
35.60 mm
BREITE
Ancho
21.20 mm
TIEFE
Profundidad
27.50 mm
GEWICHT
Peso
32.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD