Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kar13 - Connecting block for air pressure, cross shape, end face, no hole, fixed pitch type
Bill of material
KAR13-3K-R2-S2
CODE
Code
KAR13
TYPE
Types of
Cross shape, end face, no hole, fixed pitch type
BC
Side length
35X35
MAT
Material
A5052
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
CY
Atmospheric pressure
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia
CODEPOOL
Number of side holes
R
mm
S
Rc(PT)
mm
P
40 mm
N
mm
N1
Number of threaded holes
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen