카탈로그: Ganter BIM
생성됨: 10.09.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter BIM
Hinge GN 128-120-STL
Ganter BIM
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
GN 128
Powered by
CAD모델 선택
{ganter_bim/3_3/gn128/gn128_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 128-120-STL (0-1-architecture-350)},{PARTNUMBER=GN 128-120-STL},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 128},{L=120},{D1=16},{D2=11},{S1=20.0},{S2=3},{W=0},{WX=0° bis 360°},{S3=1},{S3X=1,2,3},{FORM=STL},{FORMX='ST','MS','STL','STS'},{PPATH=gn128_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1915},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Ganter BIM
Description
GN 128 - Hinges for welding
Bill of material
Hinge GN 128-120-STL
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 128-120-STL
GN 128-120-STL
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
300
350
300
L
Length
120
120
mm
D1
16
16
mm
D2
Pin
11
11
mm
S1
20.0
20.0
mm
S2
3
3
mm
W
Angle
S3
slot width
1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
3.000
mm
FORM
Type
STL
STL
WEIGHT
Weight
0.1915
0.1915
kg
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AN 142 3D - ANSELMI Door hinge 40 kg
SIMONSWERK
08.03.2024
AN 150 3D 44 - ANSELMI Door hinge 40 kg
SIMONSWERK
08.03.2024
GN 128.2 - Hinges for welding
Ganter BIM
19.05.2021
GN 128 - Hinges for welding
Ganter
12.04.2024
GN 128.2 - Hinges for welding
Ganter BIM
19.05.2021
7213566 - Bolt-on hinges in 3 parts with plate
Pinet
22.02.2024
GN 1366 - Hinges Steel profile, for welding, Type A, without bores
Ganter BIM
19.05.2021
GN 128 - Hinges for welding
JW Winco
02.04.2024
9674.800 - Accidental arcing protection
Rittal
28.11.2019
GN 128.2 - Hinges for welding
Elesa+Ganter
28.03.2024
40-2060, 40-2061, 25-2062, 40-2880, 40-2881, 25-2882 - Plastic Door Handles
80/20
09.11.2023
23800 - Deep groove ball bearing FAG single row
norelem
30.04.2024
MAE-M128-ST-STS - Hinges M128, detachable, for welding
MÄDLER
10.04.2024
GN 128 - Hinges for welding
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청