Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
AN 150 3D 44 - ANSELMI Door hinge 40 kg
Bill of material
AN 150 3D 44
MAR
Brand
ANSELMI
BEZ
Description
AN 150 3D 44
MN
Model number
ROT
Opening angle
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Load capacity
40,0 kg
BF
Width (door part)
34,0 mm
LF
Length (door part)
110,0 mm
BR
Width (frame part)
24,0 mm
LR
Length (frame part)
110,0 mm
OW
Max. opening angle
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
kg
KTXT
Kurztext
for unrebated 44 mm residential doors with central installation and 21 mm reduced hinge frame part up to 40 kg
ATXT
Ausschreibungstext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)