Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
AN - CG-MAX Orange Conquest Wheel (to 1500 lb/ea)
Bill of material
AN0522808MAX
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Inch
WIDTH
Wheel Width
2 Inch
BEARING
Bearing ID
1/2 Inch
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to 180°F
HARD
Hardness
85A
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
CAP
Capacity Each
Pounds
HUB
Hub Length
3/4 Inch
BORE
Bore ID
1 9/16 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)