카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
AN0522808MAX
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/an_asmtab.prj},{NB=AN0522808MAX},{PN=AN0522808MAX},{WH=AN},{SER=AN},{D=5},{DIA=5},{WIDTH=2},{BEARING=0.50000000},{ROLLER=Precision Ball},{TEMPR= -40°F to 180°F },{HARD=85A},{WB=Precision Ball},{BORE=1.56250000},{PPATH=an_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
AN - CG-MAX Orange Conquest Wheel (to 1500 lb/ea)
Bill of material
AN0522808MAX
PN
Part Number
AN0522808MAX
AN0522808MAX
DIA
Wheel Diameter
5
5
인치
WIDTH
Wheel Width
2
인치
BEARING
Bearing ID
1/2
인치
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to 180°F
HARD
Hardness
85A
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
CAP
Capacity Each
1000
1000
Pounds
HUB
Hub Length
3/4
인치
BORE
Bore ID
1 9/16
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Forklift Wheels - Heavy Duty
Tente
30.01.2024
PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea) - PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea)
Colson Group
04.10.2022
95045 - Swivel castors compact version
norelem
30.05.2024
Forged Steel (to 4500 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
VX - Thick Tread Vulkollan on Cast Iron (to 6925 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
AX - Round Tread Polyurethane on Alum. Core (to 1500 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청